Panel ciego, 482,6 mm (19") Fijación sin herramientas

Artículo No.: DK 5302200

Permite un cierre rápido y sin herramientas, así como el aislamiento térmico de las superficies de montaje no equipadas en la retícula 1 UA de 19".

Artículo No.:
DK 5302200
Ventajas
La combinación de varias unidades permite cerrar áreas más grandes.
Panel de uso flexible para necesidades individuales.
Ampliable por ambos lados mediante paneles adicionales.
Posibilidad de desmontaje y reutilización múltiple
Material
Plástico
Autoextinguible según UL 94 HB, sin halógenos
Superficie
mate
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Panel ciego 1 UA con fijación rápida integrada
Build-up height
1 UA
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Unidades de altura
1 UA
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,605 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,99 KG CO2e
Código arancelario
73269098
EAN
4028177955646
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Descripción producto
Blanking panel, 482.6 mm (19"), 1 U, tool-free attachment, plastic, RAL 9005