Caja para componentes pequeños, 4 UA, estanca para un nivel de fijación de 482,6 mm (19")

Artículo No.: DK 5501900

La caja para componentes pequeños contiene una bandeja base ajustable que permite realizar adicionalmente una subdivisión de la caja.

Artículo No.:
DK 5501900
Descripción producto
Para alojamiento de componentes pequeños y otros accesorios en niveles de 482,6 mm (19"). Las cajas pequeñas contienen una base de montaje ajustable que puede ser utilizada para subdividir más la caja.
Material
Chapa de acero
Escobilla: plástico, UL 94-HB
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Caja para componentes pequeños con escobilla
1 bandeja
Capacidad de carga
200 N de carga estática sobre la superficie
Superficie de apoyo
Anchura: 405 mm
Profundidad: 300 mm
Dimensiones
Anchura: 427 mm
Altura: 170 mm
Profundidad: 400 mm
Unidad de envase
Caja para componentes pequeños con escobilla
1 bandeja
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,7 kg
Peso bruto
9,85 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177806337
ETIM 9
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
DK Caja componentes pequeños, 4UA