Para conectores de datos blindados RJ 45 Jacks modulares

Artículo No.: DK 7394035

Para conectores RJ 45 blindados, con posibilidad de alojamiento de estribos para captación de cable.

Artículo No.:
DK 7394035
Descripción producto
Para conectores RJ 45 blindados. Troqueles y parte posterior de los patch-panels con conducción eléctrica para el contacto de los conectores con el patch-panel y los perfiles de 482,6 mm (19") galvanizados. Con posibilidad de montaje de estribos entrada de cables DK 7610.000 o DK 7611.000.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Color
Frontal: RAL 7035
Dorsal: cromatada
Nº de troqueles
16
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Nº de troqueles
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,33 kg
Peso bruto
0,38 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177167575
ECLASS 8.0
19170112