Bandeja para equipos con fijación al bastidor para armarios de 600 mm, 800 mm de ancho

Artículo No.: DK 7486735

Para montaje en armarios sin alojamiento de 482,6 mm (19").

Artículo No.:
DK 7486735
Ejecución
perforado
Descripción producto
Para fijación al bastidor, para montaje en armarios sin perfilería de 482,6 mm (19").
Ventajas
Montaje de bulones o guías de fijación en la prof. del armario en retícula de 25 mm
Con taladro de montaje para asas
Aplicación
Para montaje en armarios sin alojamiento de 482,6 mm (19")
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Bandeja para equipos perforada
2 carriles de fijación
Posibilidades de montaje
Montaje fijo: bandeja para equipos, 50 kg con bulones de fijación al chasis de montaje
Montaje fijo: bandeja para equipos, 100 kg con carriles de fijación al chasis de montaje
Variable en profundidad: bandeja para equipos con guías telescópicas a chasis de montaje
Capacidad de carga
Carga sobre la superficie 100 kg
Observación para el montaje
Para el nivel de montaje interior se precisan adicionalmente dos chasis de sistema
Observación
Profundidad máx. de las bandejas = Profundidad armario - 100 mm
Dimensiones
Anchura: 671 mm
Altura: 45 mm
Profundidad: 700 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
TS IT
Anchura: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
10,637 kg
Peso bruto
11,197 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
42,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177221406
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK BANDEJA AIREADA PROF. 700mm, RAL7035 Para armarios anchura 800mm. Carga max. 100KG.
Documentos
Additional instructions
Instrucciones