- Artículo No.:
- DK 7828660
- Descripción producto
- Insertar las piezas de fijación en el bastidor, asegurar, colocar la bandeja. La fijación en el perfil del armario TS ofrece una gran superficie de apoyo. Dimensiones: Altura 25 mm, Anchura: Anchura del armario – 44 mm, Profundidad: Profundidad del armario – 44 mm
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Capacidad de carga
- 75 kg de carga estática sobre la superficie
- Observación
- No es posible la aplicación combinada con puertas partidas en vertical.
- No es posible realizar una combinación con guías telescópicas.
- Dimensiones
- Anchura: 556 mm
Altura: 25 mm
Profundidad: 556 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Anchura: 600 mm
Profundidad: 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,151 kg
- Peso bruto
- 6,475 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177235199
- ECLASS 8.0
- 27189261