- Referencia:
- PC 8800.910
- Descripción producto
- Encajar en los 4 tornillos para montar y fijar.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7015
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Al perfil vertical del armario TS o VX SE
- Capacidad de carga
- 40 kg de carga estática sobre la superficie
- Observación
- Para armarios sin placa de montaje
- Superficie de apoyo
- Anchura: 507 mm
Profundidad: 750 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
VX SE
PC
IW
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,24 kg
- Peso bruto
- 5,516 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177266919
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
PC BANDEJA FIJA 600x800, RAL 7015