Bandeja para equipos, extraíble para TS, PC, IW

Artículo No.: IW 6902980

Para montaje directo al perfil vertical del armario TS, ancho de armario.

Artículo No.:
IW 6902980
Descripción producto
Para montaje directo al perfil vertical del armario TS.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7015
Unidad de envase
Incl. 2 guías telescópicas
Capacidad de carga
30 kg de carga estática sobre la superficie
Observación
Para armarios sin placa de montaje
Superficie de apoyo
Anchura: 465 mm
Profundidad: 745 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS
PC
IW
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
8,393 kg
Peso bruto
8,835 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
34,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177289871
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
IWS BANDEJA PROFUNDIDAD
Documentos
Info sheet