El producto se dejará de fabricar a partir de: 20-01-2021
Bandeja para equipos, montaje de 19" Armarios con guías perfil de 19" delante y detrás
Artículo No.: DK 7144035
Ofrecen más puntos de enganche, de forma que la distancia de los niveles en pulgadas resulta variable, posibilidad de reequipamiento con extracción completa con carriles telescópicos, capacidad de carga: 50 kg.
- Artículo No.:
- DK 7144035
- Descripción producto
- Las bandejas para aparatos ofrecen, según su profundidad, varios puntos de fijación, de forma que la distancia de los niveles en pulgadas es variable. Toda bandeja para aparatos fijada de esta forma puede convertirse en extraíble con la incorporación de guías telescópicas. Para ello se atornillan las guías telescópicas en lugar de los bulones de distanciamiento.
- Aplicación
- Para montaje a dos niveles de fijación de 19"
- Para un equipamiento posterior de artículos TS existentes
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Distance between mounting levels
- 348 mm
398 mm - Capacidad de carga
- Carga sobre la superficie 50 kg
- Observación
- Para TS: Si se utilizan guías perfil en forma de L en armarios para redes base TS, se precisará el adaptador 7827.300
- Para TS, troquel del sistema de 19": El juego de montaje, variable en profundidad 7063.850 permite el montaje flexible entre dos guías perfil en forma de L directamente al troquel de sistema de 19"
- Dimensiones
- Anchura: 409 mm
Profundidad: 400 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,19 kg
- Peso bruto
- 2,39 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177165694
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- DK BANDEJA AIREADA, 19'' 400X409MM RAL 7035
- Documentos
- Additional instructions
- Quick guide