Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 29-06-2022
- Artículo No.:
- DK 7000620
- Descripción producto
- La bandeja para aparatos se fija lateralmente en el marco de montaje de 19" frontal y posterior para TE.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Distance between mounting levels
- 495 mm
- Load capacity static
- 300 N
- Observación
- No es posible realizar una combinación con guías telescópicas.
- Superficie de apoyo
- Anchura: 505 mm
Profundidad: 410 mm - Dimensiones
- Anchura: 511 mm
Altura: 22 mm
Profundidad: 413 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,25 kg
- Peso bruto
- 3,7 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177436411
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- TE BANDEJA 500MM, RAL 7035
- Documentos
- Info sheet