- Artículo No.:
- DK 7063895
- Descripción producto
- Guías perfil en L, bastidor de montaje 19"
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Capacidad de carga
- Carga sobre la superficie 100 kg
- Dimensiones
- Anchura: 409 mm
Altura: 45 mm
Profundidad: 500 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,433 kg
- Peso bruto
- 5,719 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177305595
- ECLASS 8.0
- 27189261