Bandeja para equipos, para cargas pesadas 482,6 mm (19") para TE, TS

Referencia: DK 7063.897

Para montaje en guías perfil en forma de L y marcos de montaje de 19". 100 kg.

Referencia:
DK 7063.897
Descripción producto
Guías perfil en L, bastidor de montaje 19"
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Capacidad de carga
Carga sobre la superficie 100 kg
Dimensiones
Anchura: 409 mm
Altura: 45 mm
Profundidad: 700 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,712 kg
Peso bruto
8,118 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177305588
ECLASS 8.0
27189261