Bandeja para equipos ½ UA, variable en profundidad Troquel de sistema de 482,6 mm (19")

Artículo No.: DK 7063720

Para el montaje independientemente del armario entre los niveles frontales y posteriores de 482,6 mm (19") extraible en profundidad de forma continua, capacidad de carga: 50 kg.

Artículo No.:
DK 7063720
Descripción producto
Para el montaje independientemente del armario entre los niveles frontales y posteriores de 482,6 mm (19"). La bandeja para aparatos puede extraerse en profundidad sin escalonamientos.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Capacidad de carga
Carga sobre la superficie 50 kg
Observación
No es posible realizar una combinación con guías telescópicas.
Distancia niveles
600 ‐ 900 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,572 kg
Peso bruto
7,971 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177401877
ECLASS 8.0
27189261