Bandeja para equipos, extraíble para TE

Artículo No.: DK 7000625

Juego completo formado por una bandeja para aparatos ventilada, carriles telescópicos, así como un juego de montaje para fijación directa, posibilidad de fijación variable en profundidad, capacidad de carga: 50 kg.

Artículo No.:
DK 7000625
Descripción producto
Para montaje entre dos niveles de 482,6 mm (19").
Ventajas
Variable en profundidad para adaptación a la distancia de nivel de 19" en retícula de 25 mm
Completamente extraíbles
Material
Suelo: chapa de acero
Superficie
Bandeja: pintada
Juego de montaje/Guías telescópicas: galvanizados
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Bandeja para equipos, con aireación
Guías telescópicas con juego de montaje
Load capacity static
500 N
Superficie de apoyo
Anchura: 409 mm
Profundidad: 500 mm
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 500 mm
Distancia niveles
395 ‐ 645 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,577 kg
Peso bruto
4,777 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177553149
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TE BANDEJA P/ APARATOS, C/ GUIAS EXT.
Documentos
Info sheet