Bandeja para equipos 1 UA, montaje fijo Troquel de sistema de 482,6 mm (19")

Artículo No.: DK 7119140

482,6 mm (19")/535 mm (métrico), soporte para pequeños componentes activos, como por ej. módems o mini hubs en niveles en pulgadas o métricos, capacidad de carga: 10 kg.

Artículo No.:
DK 7119140
Ejecución
Ejecución 19"
Descripción producto
El soporte ideal para pequeños componentes activos, como por ej. módems o mini hubs.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Capacidad de carga
10 kg de carga estática sobre la superficie
Observación
No es posible realizar una combinación con guías telescópicas.
Altura de montaje libre dentro de la UA aprox. 35 mm
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 140 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,781 kg
Peso bruto
0,881 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177221444
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK BANDEJA 1UA, 140mm. PROF. 19''