Bandeja para equipos, montaje fijo para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Referencia: DK 5501.665

Para montaje fijo entre dos niveles de fijación 19".

Referencia:
DK 5501.665
Ventajas
Rápido montaje por una sola persona, sin herramientas
Aplicación
Variable en profundidad para adaptación a las distancias personalizadas entre niveles
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Guías perfil en L de 482,6 mm (19), delante y detrás
Marco de montaje de 482,6 mm (19), delante y detrás
Capacidad de carga
50 kg
Dimensiones
Anchura: 484 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Distancia niveles
600 ‐ 900 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,47 kg
Peso bruto
6,62 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
17,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
73269098
EAN
4028177679108
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Bandeja para equipos 50kg prof 600-900 montaje fijo variable en profundidad RAL9005
Documentos
Quick guide