Bandeja para equipos, extraíble para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Artículo No.: DK 5501685

Para montaje entre dos niveles de fijación 19".

Artículo No.:
DK 5501685
Descripción producto
Para el montaje entre dos niveles de fijación de 19", a guías perfil de 19" o al marco de montaje de 19".
Ventajas
Rápido montaje por una sola persona, sin herramientas, desde el frontal del rack
Autofrenable
Completamente extraíbles
Aplicación
Variable en profundidad para adaptación a las distancias personalizadas entre niveles
Material
Chapa de acero
Superficie
Bandeja: pintada
Guías telescópicas/Juego de montaje: galvanizadas
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Bandeja para equipos perforada
Guía telescópica con juego de montaje
Incl. material de fijación
Capacidad de carga
50 kg
Dimensiones
Anchura: 419 mm
Profundidad: 700 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Distancia niveles
600 ‐ 900 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,953 kg
Peso bruto
8,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177679122
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Bandeja para equipos extraíble 50kg prof.600-900, variable en profundidad RAL9005
Documentos
Quick guide