- Artículo No.:
- DK 5501715
- Descripción producto
- Para el montaje entre dos niveles de fijación de 19", a guías perfil de 19" o al marco de montaje de 19".
- Ventajas
- Rápido montaje por una sola persona, sin herramientas, desde el frontal del rack
- Autofrenable
- Completamente extraíbles
- Aplicación
- Variable en profundidad para adaptación a las distancias personalizadas entre niveles
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Bandeja: pintada
Guías telescópicas/Juego de montaje: galvanizadas
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Bandeja para equipos perforada
Guía telescópica con juego de montaje
Incl. material de fijación
- Aplicación
- En caso de distancias mayores entre niveles, deberá reducirse la distancia de nivel premontada, capacidad de carga 100 kg.
- Capacidad de carga
- 100 kg
- Dimensiones
- Anchura: 419 mm
Profundidad: 500 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
TS IT
TE
- Distancia niveles
- 400 ‐ 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,7 kg
- Peso bruto
- 7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 26,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177679153
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
Bandeja para equipos extraíble 100kg prof. 400-600, variable en profundidad RAL9005