- Artículo No.:
- DK 7119455
- Ejecución
- métricas
- Descripción producto
- Bandeja para aparato 2 US, montaje fijo para fijación a la retícula de sistema de las guías perfil métricas. Carga admisible: 25 kg
- Aplicación
- Para montaje a un nivel de fijación métrico
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Capacidad de carga
- 25 kg de carga estática sobre la superficie
- Observación
- No es posible realizar una combinación con guías telescópicas.
- Dimensiones
- Anchura: 535 mm
Profundidad: 400 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,563 kg
- Peso bruto
- 3,763 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177325289
- ECLASS 8.0
- 27189261