Juego de montaje, variable en profundidad para bandeja para equipos en pulgadas

Referencia: DK 7063.860

Para bandejas para aparatos en pulgadas, en combinación con guías de perfil en forma de L 19˝, ajustable de forma continua a la medida de distancia de los dos niveles de 482,6 mm (19˝).

Referencia:
DK 7063.860
Descripción producto
En combinación con guías perfil en forma de L o marcos de montaje de 19". Ajustable sin escalonamientos a la distancia de los dos niveles de 482,6 mm (19"). Adecuada para todas las bandejas para aparatos de 482,6 mm (19") con una anchura de 409 mm.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
1 juego = 2 carriles de montaje incl. material de fijación
Capacidad de carga
50 kg
Longitud
590: 790 mm
Unidad de embalaje
1 juego
Peso neto
2,166 kg
Peso bruto
2,366 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177263253
ECLASS 8.0
27189261