- Artículo No.:
- DK 7065.000
- Descripción producto
- Las bandejas para aparatos de montaje fijo pueden convertirse posteriormente con facilidad en extraíbles. Para ello se sustituyen los bulones de fijación o las guías de montaje (ejecución para cargas pesadas) por las guías telescópicas.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Suitable for component shelf depth
- 500 mm
- Capacidad de carga
- 100 kg
- Observación
- Posibilidad de montaje en la prof. del armario en retícula de 25 mm y de anclaje.
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 2,836 kg
- Peso bruto
- 3,035 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177123878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
DK GUIA TELESCOPIC 500MM FONDO UNIDADES DE 2