- Referencia:
- DK 7066.700
- Descripción producto
- Las bandejas para aparatos de montaje fijo pueden convertirse posteriormente con facilidad en extraíbles. Para ello se sustituyen los bulones de fijación o las guías de montaje (ejecución para cargas pesadas) por las guías telescópicas.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Suitable for component shelf depth
- 700 mm
- Capacidad de carga
- 100 kg
- Observación
- Posibilidad de montaje en la prof. del armario en retícula de 25 mm y de anclaje.
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 4,13 kg
- Peso bruto
- 4,33 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 16,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177221468
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
DK GUIA TELESCOPIC 700MM FONDO