Soporte para cables con bisagras, con brida rápida

Artículo No.: DK 7163550

Para una conducción segura de los cables de conexión desde la bandeja para aparatos con extracción telescópica hasta el punto de captación, la fijación se puede soltar por ambos lados mediante cierres rápidos.

Artículo No.:
DK 7163550
Descripción producto
Para un guiado seguro de los cables de conexión desde la bandeja para aparatos con extracción telescópica hasta el punto de captación. Posibilidad de desmontaje por ambos lados de la fijación mediante bridas rápidas.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
Profundidad máx. de las bandejas = Profundidad armario - 100 mm
Adecuado para
Profundidad: > 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,79 kg
Peso bruto
0,797 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177305526
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
DK SOPORTES P/CABLES CON BISAGRA MAS DE 600MM.
Documentos
Instrucciones