- Artículo No.:
- TS 8612020
- Ejecución
- para el nivel de montaje interior
- Descripción producto
- Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación
- Longitud
- 1.190 mm
- Posibilidades de montaje
- Al perfil vertical del armario TS, VX SE: al nivel de montaje interior, desplazado en altura de forma continua
- Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
- En TP mediante guías para montaje interior: en anchura, para nivel de montaje interior
- Como juego de montaje para bandejas para equipos en TS, VX SE, simplemente colgar y asegurar
- Observación para el montaje
- En montajes en TP se precisa el carril para montaje interior
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX SE
TP
PC
IW
Ancho/Profundidad: 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 5,2 kg
- Peso bruto
- 5,3 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177212060
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
TS CHASIS INTERIOR, 17X73, 1200mm. - 4P. Horizontal, 4 uds.