Chasis de sistema TS 17 x 73 mm

Referencia: TS 8612.090

Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.

Referencia:
TS 8612.090
Ejecución
Para montaje a puertas
Descripción producto
Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. tornillos de fijación
Longitud
890 mm
Adecuado para ancho de puerta
1.000 mm
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario TS, VX SE: al nivel de montaje interior, desplazado en altura de forma continua
Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
En TP mediante guías para montaje interior: en anchura, para nivel de montaje interior
Como juego de montaje para bandejas para equipos en TS, VX SE, simplemente colgar y asegurar
Observación para el montaje
En montajes en TP se precisa el carril para montaje interior
Adecuado para
Tipo de armario: VX SE
TP
PC
IW
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
3,3 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177232648
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
TS CHASIS INTERIOR, 17x73, 900mm. Horizontal, 4 uds.
Fichas técnicas
Técnica en detalle