Chasis de sistema TS 17 x 73 mm

Artículo No.: TS 8612100

Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.

Artículo No.:
TS 8612100
Ejecución
Para el nivel de montaje exterior
Descripción producto
Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. tornillos de fijación
Longitud
940 mm
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario TS, VX SE: al nivel de montaje interior, desplazado en altura de forma continua
Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
En TP mediante guías para montaje interior: en anchura, para nivel de montaje interior
Como juego de montaje para bandejas para equipos en TS, VX SE, simplemente colgar y asegurar
Observación para el montaje
En montajes en TP se precisa el carril para montaje interior
Adecuado para
Tipo de armario: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
Adecuado para ancho/profundidad: 1.000 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
3,956 kg
Peso bruto
4,26 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177212114
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
TS CHASIS EXTERIOR, 17x73, 1000mm. 4P. Horizontal
Fichas técnicas
Técnica en detalle