Chasis de sistema TS 17 x 73 mm

Referencia: TS 8612.120

Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.

Referencia:
TS 8612.120
Ejecución
Para el nivel de montaje exterior
Descripción producto
Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. tornillos de fijación
Longitud
1.140 mm
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario TS, VX SE: al nivel de montaje interior, desplazado en altura de forma continua
Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
En TP mediante guías para montaje interior: en anchura, para nivel de montaje interior
Como juego de montaje para bandejas para equipos en TS, VX SE, simplemente colgar y asegurar
Observación para el montaje
En montajes en TP se precisa el carril para montaje interior
Adecuado para
Tipo de armario: VX SE
TP
PC
IW
Adecuado para ancho/profundidad: 1.200 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
4,876 kg
Peso bruto
5,133 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177212121
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
TS CHASIS EXTERIOR, 17x73, 1200mm. - 4P. Horizontal
Fichas técnicas
Técnica en detalle