Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 20-01-2021
- Artículo No.:
- DK 7063850
- Descripción producto
- El juego de montaje se atornilla según la distancia de los dos niveles de 482,6 mm (19") en la profundidad entre las guías perfil en forma de L, o al bastidor de montaje de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Distancia niveles
- 550 ‐ 850 mm
- Dimensiones de montaje
- Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19" - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,852 kg
- Peso bruto
- 2,052 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177147614
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- DK GUIA DESLIZANTE 19''
- Documentos
- Info sheet