- Artículo No.:
- VX 8800695
- Descripción producto
- Para el apantallamiento conforme a la EMC de la zona de ensamblaje en combinación con la brida de unión exterior.
- Unidad de envase
- 1 rollo = 8 m
- Longitud
- 8.000 mm
- Dimensiones
- Anchura: 40 mm
Longitud: 8.000 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,133 kg
- Código arancelario
- 40081100
- EAN
- 4028177947238
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- VX EMC shielding seal
- Documentos
- Info sheet