- Artículo No.:
- VX 4348500
- Descripción producto
- Esta junta garantiza un contacto y una atenuación de apantallado óptimos en la instalación de una pared de separación galvanizada en sistemas de armarios ensamblados EMC. 
- Material
- Espuma de poliuretano con revestimiento conductor 
- Unidad de envase
- 2 perfiles verticales de 1891 mm cada uno
 2 perfiles horizontales de 741 mm respectivamente
- Dimensiones
- Anchura: 10 mm
 Altura: 28 mm
 Longitud: 5.260 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s). 
- Peso neto
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,7 kg
- Código arancelario
- 40081100 
- EAN
- 4028177947221 
- ETIM 9
- EC002620 
- ETIM 8
- EC002620 
- ECLASS 8.0
- 27189261 
- Descripción producto
- 
VX JUNTA EMC P/PARED SEPARAC.