Carril para estribo apantallado EMC y tracción de cables para estribo apantallado EMC y tracción de cables

Artículo No.: SZ 2388650

Guía combinada para la tracción de cables y el contacto EMC de los cables introducidos.

Artículo No.:
SZ 2388650
Ejecución
Guías perfil en C para alojar bridas para cables
Recortes dentados en retícula de 40 mm para la fijación de cables mediante bridas
Descripción producto
Guía combinada para la tracción de cables y el contacto EMC de los cables introducidos.
Ventajas
Contacto adicional a través de los taladros existentes (Ø 9 mm) a izquierda o derecha sobre la guía
Preparadas para montaje sin herramientas de estribo apantallado EMC
Material
Perfil de aluminio extrusionado
Superficie
Pasivado (libre de Cromo)
Unidad de envase
1 guía
2 estribos de fijación
Incl. material de fijación
Longitud
553 mm
Posibilidades de montaje
al perfil del armario horizontal/vertical
sobre placa de montaje incluso sin estribo de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,5 kg
Peso bruto
0,58 kg
Código arancelario
76042990
EAN
4028177698918
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ RAIL FOR EMC W=600MM
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Technical details 2