- Referencia:
- SZ 2388.850
- Ejecución
- Guías perfil en C para alojar bridas para cables
Recortes dentados en retícula de 40 mm para la fijación de cables mediante bridas
- Descripción producto
- Guía combinada para la tracción de cables y el contacto EMC de los cables introducidos.
- Ventajas
- Contacto adicional a través de los taladros existentes (Ø 9 mm) a izquierda o derecha sobre la guía
- Preparadas para montaje sin herramientas de estribo apantallado EMC
- Material
- Perfil de aluminio extrusionado
- Superficie
- Pasivado (libre de Cromo)
- Unidad de envase
- 1 guía
2 estribos de fijación
Incl. material de fijación
- Longitud
- 753 mm
- Posibilidades de montaje
- al perfil del armario horizontal/vertical
- sobre placa de montaje incluso sin estribo de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
Anchura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,63 kg
- Peso bruto
- 0,68 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177698925
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
SZ RAIL FOR EMC W=800MM