Estribo apantallado EMC

Referencia: SZ 2388.100

Rápido montaje sin herramientas: Presionar el estribo apantallado EMC contra la pantalla del cable y fijar en la parte superior de la guía, los cambios de diámetro son compensados por un muelle.

Referencia:
SZ 2388.100
Descripción producto
Montaje rápido sin herramientas: Presionar el estribo apantallado EMC contra la pantalla del cable y fijar en la parte superior de la guía. Las diferencias de sección se compensan con el muelle del estribo apantallado EMC.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Sección de blindaje (mín.)
3 ‐ 10 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,11 kg
Peso bruto
0,123 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177318236
ETIM 9
EC002020
ETIM 8
EC002020
ECLASS 8.0
27141150
Descripción producto
SZ ESTRIBO APANTALLADO EMC, 3-10mm, 10P.
Documentos
Info sheet