Prensaestopas EMC

Artículo No.: SZ 2411090

Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.

Artículo No.:
SZ 2411090
Ejecución
Prensaestopas, PG
Descripción producto
A elección puede interrumpirse la pantalla del cable en el lugar de contacto o puede eliminarse por completo en el armario. En caso necesario se mantiene la protección dentro del armario. La contratuerca suministrada se incrusta al ser atornillada en las superficies pintadas del armario, estableciendo el contacto.
Material
Latón
Junta: CR/NBR
Superficie
Niquelado
Observación
Sección mín. de blindaje= Sección del cable menos la cubierta
Sección de cables mín.
4 mm
Sección máx. del cable
8 mm
Grado de protección IP69K
IP 69K
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68
Sección de blindaje (mín.)
3 mm
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,11 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177022478
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Info sheet