- Artículo No.:
- SZ 2411140
- Ejecución
- Prensaestopas, PG
- Descripción producto
- A elección puede interrumpirse la pantalla del cable en el lugar de contacto o puede eliminarse por completo en el armario. En caso necesario se mantiene la protección dentro del armario. La contratuerca suministrada se incrusta al ser atornillada en las superficies pintadas del armario, estableciendo el contacto.
- Material
- Latón
Junta: CR/NBR
- Superficie
- Niquelado
- Observación
- Sección mín. de blindaje= Sección del cable menos la cubierta
- Sección de cables mín.
- 6 mm
- Sección máx. del cable
- 12 mm
- Grado de protección IP 69K
- IP 69K
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68
- Sección de blindaje (mín.)
- 5 mm
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,175 kg
- Peso bruto
- 0,181 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177022492
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109