Prensaestopas EMC

Referencia: SZ 2843.320

Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.

Referencia:
SZ 2843.320
Ejecución
Prensaestopas, métricos
Descripción producto
A elección puede interrumpirse la pantalla del cable en el lugar de contacto o puede eliminarse por completo en el armario. En caso necesario se mantiene la protección dentro del armario. La contratuerca suministrada se incrusta al ser atornillada en las superficies pintadas del armario, estableciendo el contacto.
Material
Latón
Junta: CR/NBR
Superficie
Niquelado
Observación
Sección mín. de blindaje= Sección del cable menos la cubierta
Sección de cables mín.
15 mm
Sección máx. del cable
21 mm
Grado de protección IP69K
IP 69K
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68
Sección de blindaje (mín.)
10 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Tipo 13
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,1 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177233676
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
SZ PRENSAESTOPAS EMC M 32, 1P.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
VDE
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Info sheet