- Artículo No.:
- SZ 2367080
- Descripción producto
- Las bridas pueden utilizarse para medidas de puesta a tierra directamente en las instalaciones o en aparatos de mando de la placa de montaje.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Tamaño
- 8 mm
- Observación referente a la referencia
- 1 soporte de fijación
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Peso neto
- 0,05 kg
- Peso bruto
- 0,113 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177022218
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Descripción producto
- SZ BRIDA PUESTA TIERRA EMC 8MM - 50P. .