Bridas de puesta a tierra EMC

Referencia: SZ 2367.120

Se pueden utilizar para el elemento de apantallamiento de cables en el consumidor o elementos de servicio directamente en la placa de montaje.

Referencia:
SZ 2367.120
Descripción producto
Las bridas pueden utilizarse para medidas de puesta a tierra directamente en las instalaciones o en aparatos de mando de la placa de montaje.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Tamaño
12 mm
Observación referente a la referencia
1 soporte de fijación
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Peso neto
0,25 kg
Peso bruto
0,284 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
73269098
EAN
4028177022225
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
Descripción producto
SZ BRIDA PUESTA TIERRA EMC 12MM - 50P. .