Bridas de puesta a tierra EMC

Artículo No.: SZ 2367160

Se pueden utilizar para el elemento de apantallamiento de cables en el consumidor o elementos de servicio directamente en la placa de montaje.

Artículo No.:
SZ 2367160
Descripción producto
Las bridas pueden utilizarse para medidas de puesta a tierra directamente en las instalaciones o en aparatos de mando de la placa de montaje.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Tamaño
16 mm
Observación referente a la referencia
1 soporte de fijación
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Peso neto
0,3 kg
Peso bruto
0,339 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73182900
EAN
4028177163256
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
Descripción producto
SZ BRIDA PUESTA TIERRA EMC 16MM - 50P. .