Junta EMC para paredes de separación

Referencia: SZ 4348000

Para la realización óptima de contactos en sistemas de armarios de distribución CEM y la utilización de una pared de separación galvanizada.

Referencia:
SZ 4348000
Descripción producto
Esta junta garantiza un contacto óptimo en la instalación de una pared de separación galvanizada en sistemas de armarios EMC ensamblados.
Material
Espuma de poliuretano con revestimiento conductor
Unidad de envase
1 rollo
Dimensiones
Anchura: 12,7 mm
Altura: 12,7 mm
Longitud: 5,3 m
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,18 kg
Peso bruto
0,182 kg
Código arancelario
40081100
EAN
4028177099418
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
PS JUNTA EMC P/PARED SEPARAC.