Chapa entrada de cables EMC

Referencia: TS 8800.620

Para cables blindados con una sección máxima de 20 mm, en combinación con las chapas de suelo de serie.

Referencia:
TS 8800.620
Descripción producto
Para cables apantallados de sección máx. de 20 mm. La combinación del contacto EMC y la fijación de cables proporciona un contacto de baja resistencia entre el blindaje de cable y la chapa de entrada de cables. Para todos los armarios de 400, 500, 600 y 800 mm de prof., en combinación con chapas de entrada de cables de serie.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Listón de captación de cables con dentado
1 chapa de entrada de cables deslizante
2 juntas EMC
Observación referente a la referencia
Sólo para una mitad del armario
Adecuado para
Tipo de armario: TS
Anchura: = 1.200 mm
Observación
No es posible un grado de protección IP normalizado
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,825 kg
Peso bruto
2,025 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177214910
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS CHAPA SUELO EMC ANCH.1200
Documentos
Info sheet
Instrucciones