Chapa entrada de cables EMC

Artículo No.: TS 8800680

Para cables blindados con una sección máxima de 20 mm, en combinación con las chapas de suelo de serie.

Artículo No.:
TS 8800680
Descripción producto
Para cables apantallados de sección máx. de 20 mm. La combinación del contacto EMC y la fijación de cables proporciona un contacto de baja resistencia entre el blindaje de cable y la chapa de entrada de cables. Para todos los armarios de 400, 500, 600 y 800 mm de prof., en combinación con chapas de entrada de cables de serie.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Listón de captación de cables con dentado
1 chapa de entrada de cables deslizante
2 juntas EMC
Adecuado para
Tipo de armario: TS
Anchura: = 800 mm
Observación
No es posible un grado de protección IP normalizado
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,4 kg
Peso bruto
2,554 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177214897
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS CHAPA DE SUELO EMC P/800MM ANCHURA.
Documentos
Info sheet
Instrucciones