- Artículo No.:
- TS 8106750
- Ventajas
- Compensación automática de potencial a través de elementos de fijación
- Elevada protección EMC mediante juntas EMC especiales
- Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación
- Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto
- Product modification
- Los beneficios son unas mejores cualidades de formación, una optimizada estabilidad a la corrosión y un aspecto uniforme.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- con recubrimiento de cinc-magnesio
Exterior texturizado
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54
- Material básico
- Chapa de acero
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 28 kg
- Peso bruto
- 29,2 kg
- EAN
- 4028177475755
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Descripción producto
-
TS LATERALES 2000x600, EMC, RAL7035 2 uds.