- Artículo No.:
- VX 8618821
- Descripción producto
- Para cables apantallados de sección máx. de 20 mm. La combinación del contacto EMC y la fijación de cables proporciona un contacto de baja resistencia entre el blindaje de cable y la chapa de entrada de cables. Para todos los armarios de 400, 500, 600 y 800 mm de prof., en combinación con chapas de entrada de cables de serie.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- 1 chapa de entrada de cables con dentado punzonado
1 chapa de entrada de cables deslizante
2 juntas EMC
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Anchura: = 800 mm
- Observación
- No es posible un grado de protección IP normalizado
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,5 kg
- Peso bruto
- 2,72 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177929890
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
VX CHAPA DE SUELO EMC P/800MM