Chapa entrada de cables EMC para VX

Artículo No.: VX 8618823

Para cables apantallados de sección máx. de 20 mm. La combinación del contacto EMC y la fijación de cables proporciona un contacto de baja resistencia entre el blindaje de cable y la chapa de entrada de cables. Para todos los armarios de 400, 500, 600 y 800 mm de prof., en combinación con chapas de entrada de cables de serie.

Artículo No.:
VX 8618823
Descripción producto
Para cables apantallados de sección máx. de 20 mm. La combinación del contacto EMC y la fijación de cables proporciona un contacto de baja resistencia entre el blindaje de cable y la chapa de entrada de cables. Para todos los armarios de 400, 500, 600 y 800 mm de prof., en combinación con chapas de entrada de cables de serie.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
1 chapa de entrada de cables con dentado punzonado
1 chapa de entrada de cables deslizante
2 juntas EMC
Observación referente a la referencia
Sólo para una mitad del armario
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Anchura: = 1.200 mm
Observación
No es posible un grado de protección IP normalizado
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2 kg
Peso bruto
2,14 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177929876
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
VX CHAPA DE SUELO EMC P/1200MM
Documentos
Info sheet