- Artículo No.:
- TS 8613860
- Descripción producto
- El armario TS 8 estandar 8806.500 de Rittal con el zócalo correspondiente de chapa de acero de 100 mm de altura, cumple los requisitos según Telcordia GR-63-CORE para las zonas sísmicas 1, 2 y 3. Estos resultados obtenidos deben tomarse como referencia para instalaciones personalizadas de cliente, ya que no es posible realizar una certificación de envolventes vacías. Para la zona sísmica 4, es posible equipar el armario TS 8 con un kit para zonas sísmicas en combinación con una empuñadura confort y un zócalo para zonas con riesgo sísmico.
- Aplicación
- Adecuado para zona sísmica 4 según Bellcore
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- 2 riostras laterales, abajo
2 perfiles entramados respectivamente, laterales
8 cartabones
Fijación y refuerzo de placas de montaje incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 21,839 kg
- Peso bruto
- 22,988 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177413580
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
TS KIT ANTISISMICO ZONA 4 - PARA 8806