- Artículo No.:
- VX 8618.600
- Descripción producto
- Juego para zonas con riesgo sísmico para montaje en el sistema de armarios ensamblables VX.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Observación
- El armario VX 8806.000 ha sido sometido a ensayos con componentes de 500 kg de peso sobre la placa de montaje, con laterales, juego para zonas con riesgo sísmico, zócalo para zonas sísmicas y empuñadura Confort y cumple los requisitos según Telcordia GR-63-CORE zona 4.
- Adecuado para
- Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 20,4 kg
- Peso bruto
- 21,38 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177927032
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
Juego para zonas con riesgo sísmico VX, para An.Al.Pr.: 800x2000x600 mm