- Artículo No.:
- SZ 2412.225
- Descripción producto
- De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas. Las trenzas planas de puesta a tierra presentan una inductividad considerablemente menor en comparación con conductores redondos y ofrecen a la vez posibilidades de conexión altamente flexibles.
- Sección
- 25 mm²
- Conexión
- M8 – M8
- Observación
- Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
- Dimensiones
- Longitud: 200 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,45 kg
- Peso bruto
- 0,562 kg
- Código arancelario
- 74198010
- EAN
- 4028177022577
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Descripción producto
-
SZ CINTA PUESTA TIERRA PLANA EMC 25MM2 200MM