Trenzas planas de puesta a tierra

Artículo No.: SZ 2412325

De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas, contrarrestan el efecto Kelvin en altas frecuencias, posibilidades de conexión flexibles.

Artículo No.:
SZ 2412325
Descripción producto
De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas. Las trenzas planas de puesta a tierra presentan una inductividad considerablemente menor en comparación con conductores redondos y ofrecen a la vez posibilidades de conexión altamente flexibles.
Sección
25 mm²
Conexión
M8 – M8
Observación
Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
Dimensiones
Longitud: 300 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,75 kg
Peso bruto
0,788 kg
Código arancelario
74198010
EAN
4028177022607
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Descripción producto
SZ CINTA PUESTA TIERRA PLANA EMC 25MM2 300MM
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)