- Artículo No.:
- DK 5302027
- Descripción producto
- Punto de puesta a tierra central en el bastidor del armario para facilitar la conexión del armario a la red de puesta a tierra/compensación de potencial (punto de conexión RBC).
- Aplicación
- Para realizar una compensación de potencial continua y central entre todos los componentes instalados o para asegurar una puesta a tierra funcional existente según DIN EN 50 310
- Funcionamiento
- Contacto de todas las piezas planas con el bastidor del armario como punto de puesta a tierra central en combinación con un contacto de todos los componentes al mismo potencial, a través de una fijación con contacto o mediante cinta de puesta a tierra separada
- Unidad de envase
- 7 trenzas planas de puesta a tierra (4 mm²), UL Style 1015 AWG 12, para puertas y laterales opcionales
Punto de puesta a tierra central
Incl. material de fijación
- Observación
- Si tras realizar una evaluación de riesgo en la aplicación final por parte de un técnico electricista, no se detecta un riesgo potencial, no es necesario adoptar medidas en la puesta a tierra
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,26 kg
- Peso bruto
- 0,265 kg
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177955332
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Descripción producto
-
VX IT Potential equalisation set - basic, 1 P.