- Artículo No.:
- VX 5302028
- Descripción producto
- Para una EMC mejorada.
- Ventajas
- Conexión de todos los componentes del armario mediante trenza plana de puesta a tierra a una guía central vertical compensadora de potencial (RBB) a través de la estructura como punto de encuentro central
- Aplicación
- Para garantizar una compensación de potencial o una puesta a tierra funcional
- Mejora de la protección según DIN EN 50 310 frente a interferencias de alta frecuencia
- El juego está diseñado para combinarse con puertas de chapa de acero cerradas, con el objetivo de mejorar el apantallamiento frente a radiaciones perturbadoras.
- Funcionamiento
- Guía compensadora de potencial para una compensación de potencial central de todos los componentes del armario, así como de los componentes instalados, cuando estos dispongan de un punto de conexión para la compensación de potencial
- Unidad de envase
- 6 trenzas planas de puesta a tierra (M8), 16 mm² para puertas de chapa de acero, laterales, guía compensadora de potencial
Guía compensadora de potencial, longitud 1545 mm, para una altura de 1800 – 2000 mm
Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- Los cables de conexión específicos entre los componentes y la guía compensadora de potencial deben ser puestos a disposición por el usuario
- Observación
- Si tras realizar una evaluación de riesgo en la aplicación final por parte de un técnico electricista, no se detecta un riesgo potencial, no es necesario adoptar medidas en la puesta a tierra
- Para garantizar un mejor apantallamiento del armario, se parte de un armario con un cuerpo cerrado por todos los lados, como el utilizado en las variantes de armarios IP con puerta de chapa de acero cerrada en la parte frontal (solo como configuración), chapa de techo cerrada, laterales atornillados y suelo cerrado
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,7 kg
- Peso bruto
- 1,9 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177955349
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Descripción producto
-
Juego de compensación de potencial Plus para VX IT, para una EMC mejorada. Guía compensadora de potencial para una compensación de potencial central de todos los componentes del armario, así como de los componentes instalados, cuando estos dispongan de un punto de conexión para la compensación de potencial, 6 trenzas planas de puesta a tierra (M8), 16 mm² para puertas de chapa de acero, laterales, guía compensadora de potencial, longitud 1545 mm, para altura de 1800 – 2000 mm, incl. material de fijación, aprobaciones: UL